Systemreferenz
Greifer für Schokomuffins
Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_SYSBSP010-A__SALL__AIN__V2.png)
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_SOM_BIL_HIE_SF-C__SALL__AIN__V2_ee219840dc.png)
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
2-Backen-Winkelgreifer
1. Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_SF-C__SALL__AIN__V2.png)
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
Herausforderung
Bei der Herstellung von Schokomuffins mussten diese in ein Schokobad gedippt werden. Die besondere Herausforderung für diese Handhabung bestand in der lebensmittelkonformen Ausführung des Greifsystems.
Lösung
Basis der Konstruktion ist ein Standardwinkelgreifer der Serie GK. Dieser wurde mit Backen aus lebensmittelkonformen VA-Material hergestellt und mit einer lebensmittelechten Schmierung modifiziert. Für die Rotation sorgt eine Standardschwenkeinheit der Serie SF-C.
Highlights und Technische Daten
- Edelstahl rostfrei
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 610 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 180 ["] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 2 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 0.1 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten